WS700-6M-E-2/2-V-24DG-V-A*00

Número de pieza
4461773
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia oculto      
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento Magnético
Diseño de la bobina del solenoide 50-1836
Familia de productos WS700-6M-E-2/2-V
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Bobina 24 V CC
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Tamaño nominal 6
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material bobina 915142
Tipo de construcción De rosca