4WEW 10 J A01-24DG/V/M4

Número de pieza
4454881
Al grupo de productos padre
Disponible
PCE
Datos técnicos
Más Información
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia de roscar        
Variante Conmutación suave
Accionamiento manual de emergencia
Función Válvula direccional de 4/3 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas 4WEW 10 J
Diseño de la bobina del solenoide 75-3164
Espacio de montaje ISO 4401-05-04-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 160
Familia de productos 4WEW 10 J
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de presión P [bar] 0 - 350
Bobina 24 V CC
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 160
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 160
Tamaño nominal 10
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material bobina 4251230
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Folleto de producto ES

(0.88 MB)

4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Folleto de producto EN

(0.88 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)