La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Tamaño DIN 3015 |
Tamaño 4 |
Aplicación, abrazadera |
Montaje de tubos + mangueras |
Par de apriete, perno |
Sin detalles |
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] |
16 |
Serie DIN3015 |
Tareas ligeras con aisl. elást. |
Material, elementos de sujeción |
Polipropileno |
Superficie interior, elementos de sujeción |
Superficie interna lisa |
Diseño, pieza DIN 3015 |
Montaje C |