La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Accionamiento pasante |
P. única con preparación para accionamiento |
Posición, puertos 1 |
Radial |
Controlador |
Sin |
Juntas |
NBR |
Eje |
Eje con chaveta ISO Ø 32 mm |
Brida de fijación |
Brida de montaje ISO Ø 125 4 orificios |
Dirección de rotación |
Rotación en sentido horario |
Desplazamiento |
40 |
Rango de ajuste |
30-100 |
Tamaño |
PVV102-2 |
&page[locale]=es_ES&page[product][id]=92135&page[product][label]=PVV102-2-40FHRMA-2600%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20*&page[product][sku]=4329761&session[uid]=ddfe8dea-aaa2-75e9-c434-d9e8b9d16810&session[vid]=73959c99-445a-af9d-4031-bfd9e97f17e4&page[site]=www.hydac.com&page[url]=%2Fshop%2Fes-mx%2F4329761&page[title]=PVV102-2-40FHRMA-2600%20*%20%7C%20HYDAC&page[resolution][x]=1280&page[resolution][y]=720)