HRL 1 D 6 PP ST M BL

Número de pieza
426910
Al grupo de productos padre
Disponible
cada 1 PCE
Datos técnicos
Más Información
Tamaño DIN 3015 Tamaño 1
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos
Par de apriete, perno Sin detalles
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 6
Serie DIN3015 Tareas ligeras
Material, elementos de sujeción Polipropileno
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna acanalada
Diseño, pieza DIN 3015 Montaje D