La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
HRS 3 A 33,7 PA ST M BL/ZN
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Tamaño DIN 3015 |
Tamaño 3 |
Aplicación, abrazadera |
Montaje de tubos |
Par de apriete, perno |
25 Nm |
Código del modelo anterior |
HRS 3 S 33,7 PA ST M BL/ZN |
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] |
33.7 |
Serie DIN3015 |
Tareas pesadas |
Material, elementos de sujeción |
Poliamida |
Superficie interior, elementos de sujeción |
Superficie interna acanalada |
Diseño, pieza DIN 3015 |
Montaje A |