FAM-5-M-2-A-05-R-Z-S-A-2/-V

Número de pieza
4259200
Al grupo de productos padre
Disponible
PCE
Datos técnicos
Más Información
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tamaño 5
Datos complementarios V = FKM (FPM, Viton)
Equipamiento metrológico A = AquaSensor
Concepto de mando S = Estándar
Tipo de bomba de vacío R = Bomba de vacío de paletas rotativas
Tamaño del filtro 05
Tensión A = 400 V-50 Hz-Trifásico
Calefactor Z = Sin calentador
Modelo 2 = Móvil
Medio de funcionamiento M = Aceite mineral

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FAM 5 Instrucciones de servicio y manten
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(7.71 MB)

FAM 5 Instrucciones de servicio y manten
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(7.38 MB)