IXU-1-S-G-A-1-C-Z/-PKZ

Número de pieza
4249230
Al grupo de productos padre
Disponible
cada 1 PCE
Datos técnicos
Más Información
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Datos complementarios Interruptor On/Off+disyuntor
Equipamiento metrológico sin
Indicador de contaminación VM 2 C.0
Tensión 400 V-50 Hz-3 Ph
tipo de bomba Bomba de engranajes con motor
Tipo Estacionario
Tamaño 1 elemento IX, ~2,2l/min
Prefiltro Toploader OLF-5/4

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto ES

(2.9 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto EN

(2.9 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folleto de producto ES

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folleto de producto EN

(2.07 MB)