La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
BLASE_150L_2 1/2/M28x1,5_NBR/SS_KOMPL*
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Material Vejiga |
NBR |
Material Cuerpo de la válvula de gas |
Acero inoxidable (NIRO)* |
Volumen SB |
150, 150 - 0 |
Control de la vejiga |
Ninguno |
Tipo de preferencia |
no |