SB35AH-200F7/342U-35A*

Número de pieza
4108730
Al grupo de productos de nivel superior
Disponible
Tenga en cuenta que hay un cargo adicional por el relleno p0 de los acumuladores. Este se añadirá a su pedido si se requiere un llenado previo (con cargo adicional):
Carga p0 en bar
Pieza
Datos técnicos
Más Información
Conexión hidráulica brida DIN
Volumen nominal 200
Serie 35
Presión de prellenado ajustable
Material Vejiga NBR
Material Cuerpo del acumulador acero anticorrosivo
Material- Conexión hidráulica acero anticorrosivo
Tipo de preferencia no
ATEX No
Disp. adicional Lado de fluido sin dispositivo adicional
Modelo posconectado No

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Bladder Accumulators - Low Pressure
Folleto de producto ES

(0.76 MB)

Bladder Accumulators - Low Pressure
Folleto de producto EN

(0.76 MB)