Datos técnicos
Serie | 280 |
---|---|
Forma constructiva del pistón | 0,8 m/s (pistón 3) |
Volumen nominal | 6 |
Material pistón | Acero C |
Material Junta + junta del pistón | PUR |
Material cilindro Camisa, tapa | Acero C |
Dispositivo adicional | sin dispositivo de supervisión |
Diámetro del pistón (Øi) | 125 |
Tipo de preferencia | no |
Disp. adicional Lado de fluido | sin dispositivo adicional |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

ST-Instrucciones de servicio
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(1.1 MB)

SK Instrucciones de servicio
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(3.22 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Folleto de producto
ES
(0.46 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Folleto de producto
EN
(0.46 MB)