LD-CCE 32 H 6 RM/N

Número de pieza
4085398
Al grupo de productos padre
Disponible
PCE
Datos técnicos
Más Información
Espacio de montaje ISO7368 09-5-1-16
Familia de productos LD-CCE .. RM
Tamaño nominal 32
Pmáx [bar] 420
Material de la junta NBR
M20003657 LD
M20003659 RM
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 3
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 6
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
Tipo de construcción Válvulas de cartucho (Logiks)
M20003676 0

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Folleto de producto ES

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Folleto de producto EN

(3.46 MB)