WS08C-01-C-N-12DG

Número de pieza
3778047
Al grupo de productos padre
Disponible
PCE
Datos técnicos
Más Información
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 3/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WS08C-01
Diseño de la bobina del solenoide 50-1836
Espacio de montaje FC08-3
Qmáx válvulas [l/min] 22
Familia de productos WS08C
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de presión P [bar] 0 - 350
Bobina 12 V CC
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 22
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 22
Tamaño nominal 8
Denominación del objeto WS08C-01-C-N-12DG
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3778047
N° de material bobina 915151
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Folleto de producto ES

(0.32 MB)

WS08C-01 3/2-way solenoid directional valve
Folleto de producto EN

(0.32 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Folleto de producto ES

(0.79 MB)

WS08C-45 3/2 Directional Poppet Valve, Low Temperature Application
Folleto de producto EN

(0.79 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Folleto de producto ES

(0.42 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Folleto de producto EN

(0.42 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)