WSM03230D-01M-C-V-0

Número de pieza
3711431
Al grupo de productos padre
Disponible
PCE
Datos técnicos
Más Información
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia de empujar        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia
Función Válvula direccional de 3/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WSM03230D-01
Diseño de la bobina del solenoide 50-1836
Espacio de montaje 03230
Qmáx válvulas [l/min] 12
Familia de productos WSM03230D
Tipo de conector sin bobina
Rango de presión P [bar] 0 - 500
Bobina sin bobina
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 12
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 12
Tamaño nominal 3
Denominación del objeto WSM03230D-01M-C-V-0
Pmáx [bar] 500
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 3711431
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto ES

(0.45 MB)

WSM03230D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folleto de producto ES

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folleto de producto EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)