Resultados de búsqueda para: 'BL700-6-D8-2.0-A*00'
246
Resultados
en categoría
Productos
Categoría de producto
El cilindro eléctrico HEZ-Picolo 0 es un actuador lineal con un intervalo de fuerza de hasta 1,8 kN.<br /> Se puede utilizar en ingeniería mecánica y de instalaciones, así como en ingeniería de servicios de edificios.<br /> Se caracteriza, en especial, por su diseño delgado y aprovecha al máximo la relación entre el espacio de instalación y la densidad de potencia. <br />El diseño visualmente atractivo y la carcasa de aluminio anodizado o acero inoxidable resistente al agua lo vuelven adecuado para la instalación en áreas visible.<br /> Se puede utilizar para funciones de ajuste con movimiento ocasional similar a la operación S3.<br />
Categoría de producto
Filtros Process de media y alta presión - Filtros simples y dobles<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Filtro en línea universal de acero inoxidable</li><li class="libreak">Disponible como filtro doble de conmutación para caudales de hasta 8 m³/h</li><li class="libreak">Separación de sustancias sólidas de fluidos</li></ul><p><strong>Ventajas</strong></p><ul><li class="libreak">Adaptación óptima a la aplicación debido a diversos tamaños, materiales y juntas</li><li class="libreak">Control de la vida útil restante mediante un indicador de contaminación fijado al filtro:<br /> - Óptico<br /> - Eléctrico<br /> - Óptico-eléctrico</li><li class="libreak">Filtro autopurgante</li><li class="libreak">Elementos plisados con gran superficie filtrante (Chemicron® vellón de fibras metálicas y tejido de malla)</li><li class="libreak">Los elementos filtrantes regenerables ahorran costes de eliminación y de sustitución<br /></li></ul>
Categoría de producto
Los cilindros eléctricos de la serie HEZ Picolo son accionamiento lineales con un diseño delgado y elegante.<br />Visualmente atractivos, resistentes al agua y con una carcasa de aluminio anodizado o acero inoxidable a prueba de agua. <br />Estos cilindros se pueden utilizar en fachadas o aplicaciones industriales con un intervalo de fuerza de hasta 1,8 kN.<br />Esta serie se puede utilizar para funciones de ajuste con operación ocasional similar a la operación S3.<br />
Categoría de producto
<ul><li class="libreak">4 direcciones / 2 posiciones</li><li class="libreak">Válvula de distribución direccional / válvula direccional de asiento</li></ul>
0
Resultado
en categoría
Temas y soluciones
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios