WSM10120W-01M-C-N-0

Número de pieza
3612817
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia de empujar        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WSM10120W-01
Diseño de la bobina del solenoide 50-1836
Espacio de montaje 10120
Qmáx válvulas [l/min] 40
Familia de productos WSM10120W
Tipo de conector sin bobina
Rango de presión P [bar] 0 - 350
Bobina sin bobina
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 40
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 40
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto WSM10120W-01M-C-N-0
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3612817
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WSM10120W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto ES

(0.27 MB)

WSM10120W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.27 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)