PDR08Z-02-C-V-044V044-0

Número de pieza
3580502
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
Bobina Sin bobina
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 14
Función Válvula reductora de presión prop.
Presión de ajuste [bar] 30
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC08-3
Qmáx válvulas [l/min] 12
Familia de productos PDR08Z
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 0 - 80
Tipo de conector sin bobina
Rango de ajuste de la presión [bar] 0 - 30
Tamaño nominal 8
Pmáx [bar] 80
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta FKM
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
PDR08Z-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Folleto de producto ES

(0.35 MB)

PDR08Z-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Folleto de producto EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto ES

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)