La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
PGI102-6-040-RK23-10-6100 *
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Puertos |
SAE, rosca métrica |
Posición, puertos 1 |
Radial |
Juntas |
Viton |
Eje |
Eje con chaveta ISO Ø 40 mm |
Brida de fijación |
Brida de montaje SAE D 2 orificios |
Dirección de rotación |
Rotación en sentido horario |
Desplazamiento |
40 |
Tamaño |
PGI102-6 |