PDMC04S30D-03-C-N-25-24PN-21.2

Número de pieza
3567187
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
Bobina 24 V proporcional
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 4
Función Válvula reductora de presión prop.
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Con pantalla en el puerto 2
Accionamiento manual de emergencia No
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 0
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 04S30
Qmáx válvulas [l/min] 4
Familia de productos PDMC04
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 0 - 32
Tipo de conector Conector Deutsch
Rango de ajuste de la presión [bar] 0 - 25
Tamaño nominal 4
Pmáx [bar] 60
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Compact
Material de la junta NBR
N° de material bobina -
Tipo de construcción Válvulas de enchufe

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Folleto de producto ES

(0.48 MB)

PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Folleto de producto EN

(0.48 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Folleto de producto ES

(0.62 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Folleto de producto EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)