Datos técnicos
Designación del modelo CX | CX DBV |
---|---|
Junta estática | FPM |
Valor KV CX de control directo [m³/h] | 3 |
Material de la carcasa CX | Acero inoxidable V2A / 1.4305 |
Tamaño de conexión CX | G 1 |
Anchura nominal DN CX | 10 |
Presión nominal - CX | 12-160 bar |
Serie CX | 2/2 vías |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Folleto de producto
ES
(2.69 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Folleto de producto
EN
(2.69 MB)