La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Ventil 330H-10-50*G2 1/2 P460/NBR (kompl
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Material Válvula de aceite |
Acero C |
Tipo de preferencia |
no |
Volumen SB mín. |
10, 10 - 0 |
Tipo de conexión (fluido) |
Estándar, rosca* |
Volumen SB máx. |
50, 50 - 0 |