VP-P2SRE 6 L25R D01-24PG/N

Número de pieza
3493293
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
Bobina 24 V proporcional
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 25
Función Válvula de control de flujo prop.
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia oculto      
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 0
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje ISO 6263-03-03-*-97
Qmáx válvulas [l/min] 25
Familia de productos VP-P2SRE 6
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 25
Tamaño nominal 6
Pmáx [bar] 250
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta NBR
N° de material bobina -
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Folleto de producto ES

(0.36 MB)

VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Folleto de producto EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Folleto de producto ES

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Folleto de producto EN

(1 MB)