Datos técnicos
Bobina | 12 V proporcional |
---|---|
Caudal del consumidor, prod.F | 0 - 40 |
Función | Válvula reductora de presión prop. |
Tipo de accionamiento manual de emergencia | Sin actuador manual de emergencia |
Variante | Estándar |
Accionamiento manual de emergencia | No |
Accionamiento | Proporcional |
Diseño de la bobina del solenoide | 0 |
Clase de ajuste | No disponible |
Espacio de montaje | 10S30 |
Qmáx válvulas [l/min] | 40 |
Familia de productos | PDMC10 |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 0 - 35 |
Tipo de conector | Junior Timer axial |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 0 - 25 |
Tamaño nominal | 10 |
Pmáx [bar] | 60 |
Tipo de control | Pilotado |
Tipo de instalación | Compact |
Material de la junta | NBR |
N° de material bobina | - |
Tipo de construcción | Válvulas de enchufe |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Folleto de producto
ES
(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Folleto de producto
EN
(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
ES
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
EN
(0.12 MB)