PDMC10S30P-01-C-N-35-24PU-21.2

Número de pieza
3422416
Al grupo de productos de nivel superior
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
Pieza
Datos técnicos
Más Información
Bobina 24 V proporcional
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 40
Función Válvula reductora de presión prop.
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 0
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 10S30
Qmáx válvulas [l/min] 40
Familia de productos PDMC10
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 0 - 35
Tipo de conector Junior Timer axial
Rango de ajuste de la presión [bar] 0 - 35
Tamaño nominal 10
Pmáx [bar] 60
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Compact
Material de la junta NBR
N° de material bobina -
Tipo de construcción Válvulas de enchufe

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Folleto de producto ES

(0.65 MB)

PDMC10S30P Proportional Pressure Reducing Valve
Folleto de producto EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)