RVM06020-51-C-N-0.1

Número de pieza
3347943
Al grupo de productos padre
Disponible
PCE
Datos técnicos
Más Información
Variante Tipo de obturador cónico
Función Válvula de retención
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 06020
Qmáx válvulas [l/min] 38
Familia de productos RVM06020
Presión de apertura [bar] 0,1
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 38
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto RVM06020-51-C-N-0.1
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3347943
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RVM06020-51 Check Valve
Folleto de producto ES

(0.28 MB)

RVM06020-51 Check Valve
Folleto de producto EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)