Datos técnicos
Otras características | ninguno |
---|---|
Puntos de conmutación | 1SP |
Material pieza de conexión FSK | PA |
Tipo del conector FSK | rectangular ( MPM ) |
Presión nominal [MPa] | 0.05 |
Presión nominal [bar] | 0.5 |
Protección de la superficie | Acero galvanizado (torn.+tuerca) |
Tuerca de sujeción | con (tuerca fij.) |
Disco de contraste | sin |
Tornillo de fijación FSK | M12 |
Otra función (y torn. hueco) | Interruptor térmico |
Material bastidor FSK | Aluminio |
Material tubo | PA |
Geometría del tubo | Ovalado |
Función de conmutación FSK | Contacto de reposo (NC) |
Modelo del conector FSK | MPM (2+E) |
Junta plana / junta tórica | 0 |
Material junta tórica/arandela de sellado | FPM |
Tamaño nominal FSA/FSK | 127 |
Tipo de construcción FSA / FSK | FSK |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_3151162-00001.jpg)
Operating manual FSK
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(0.29 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_3151162-00001.jpg)
Operating manual FSK
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(0.29 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5050-00001.jpg)
FSA/FSK/TS Indicación del nivel de líquido/ Controlador del nivel delíquido/Interruptor térmico
Folleto de producto
ES
(1.36 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5050-00001.jpg)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folleto de producto
EN
(1.13 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_50504-00001.jpg)
FSK...LED Fluid level sensor
Folleto de producto
ES
(0.61 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_50504-00001.jpg)
FSK...LED Fluid level sensor
Folleto de producto
EN
(0.61 MB)