Datos técnicos
Longitud del elemento | 20 pulgadas |
---|---|
Cantidad de elementos | 11 |
Material de la carcasa | E = Acero inoxidable |
Tamaño MRF | 3 = 274 mm diámetro depósito |
otras características | 0=sin más características |
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | D3 = VM 2 D.0 /-L220 (SF) |
Tamaño de conexión | 50 |
Tipo de conexión | Brida SAE |
Grado de filtración | 0 |
Material del filtro | XX=sin elemento filtrante |
pmáx [bar] | 6 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
MRF1 Installation istructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(8.43 MB)
MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(7.26 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folleto de producto
ES
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Folleto de producto
EN
(0.8 MB)