Datos técnicos
Diseño de la bobina del solenoide | 50-1836 |
---|---|
Tipo de conector | Conector Deutsch |
Nominal Voltage [V] | 12 |
Maximum Current [A] | 1.75 |
M20004588 | 4.1 |
M20004590 | 0.24 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | A |
M20004593 | 67/69 |
M21001123 | 02 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 50 |
M21001128 | 36 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto
ES
(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto
EN
(0.76 MB)