DB08A-01-C-N-330F232

Número de pieza
3150365
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] 160
Función Válvula limitadora de presión
Clase de ajuste No ajustable
Espacio de montaje FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 38
Familia de productos DB08A
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 345
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 38
Rango de ajuste de la presión [bar] 10 - 228
Tamaño nominal 8
Pmáx [bar] 420
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Folleto de producto ES

(0.28 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)