FSK-0127-2.5W-00000/O-/M12.000-SO66/70

Número de pieza
3150335
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
Otras características 2+E como inversor
Puntos de conmutación 1SP
Material pieza de conexión FSK PA
Tipo del conector FSK rectangular ( MPM - SO70 )
Presión nominal [MPa] 0.05
Presión nominal [bar] 0.5
Protección de la superficie Acero galvanizado (torn.+tuerca)
Tuerca de sujeción con (tuerca fij.)
Disco de contraste sin
Tornillo de fijación FSK M12
Otra función (y torn. hueco) Sin
Material bastidor FSK Aluminio
Material tubo PA
Geometría del tubo Ovalado
Función de conmutación FSK Contacto inversor (Change)
Modelo del conector FSK MPM (2+E)
Junta plana / junta tórica 0
Material junta tórica/arandela de sellado FPM
Tamaño nominal FSA/FSK 127
Tipo de construcción FSA / FSK FSK
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual FSK
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Indicación del nivel de líquido/ Controlador del nivel delíquido/Interruptor térmico
Folleto de producto ES

(1.36 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folleto de producto EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Folleto de producto ES

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Folleto de producto EN

(0.61 MB)

Control continuo de los niveles de llenado del depósito con FSA y FSK
Folleto de producto ES

(3.24 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Folleto de producto EN

(3.22 MB)