PDR08P-01-C-N-500-12PG-2.2

Número de pieza
3147477
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
Bobina 12 V proporcional
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 60
Función Válvula reductora de presión prop.
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje FC08-3
Qmáx válvulas [l/min] 60
Familia de productos PDR08P
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 8 - 350
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de ajuste de la presión [bar] 8 - 350
Tamaño nominal 8
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material bobina 3109230
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
PDR08P-01 Proportional Pressure Reducing Valve
Folleto de producto ES

(0.28 MB)

PDR08P-01 Proportional Pressure Reducing Valve
Folleto de producto EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto ES

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)