DR10-01-C-N-030V

Número de pieza
3140403
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula reguladora de presión
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC10-3
Qmáx válvulas [l/min] 60
Familia de productos DR10
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 131
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 60
Rango de ajuste de la presión [bar] 5 - 20
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto DR10-01-C-N-030V
Pmáx [bar] 420
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 3140403
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DR10-01 Pressure Reducing Valve
Folleto de producto ES

(0.26 MB)

DR10-01 Pressure Reducing Valve
Folleto de producto EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)