HRGL 1 B1TM 12 PA ST M ZN

Número de pieza
3124447
Al grupo de productos padre
Disponible
cada 1 PCE
Datos técnicos
Más Información
Tamaño DIN 3015 Tamaño 1
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos + mangueras
Par de apriete, perno Sin detalles
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 12
Serie DIN3015 Tareas ligeras
Material, elementos de sujeción Poliamida
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna lisa
Diseño, pieza DIN 3015 Montaje B1TM