RFL 661 D N XX A 1.0

Número de pieza
309487
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Tamaño de conexión 80
Tipo de conexión Brida SAE
pmáx [bar] 25