La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
HRZ 2 A 12,7-18 PP ST M BL
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Tamaño DIN 3015 |
Tamaño 2 |
Aplicación, abrazadera |
Montaje de tubos |
Par de apriete, perno |
12 Nm |
Serie DIN3015 |
Abrazadera de dos tubos |
Material, elementos de sujeción |
Polipropileno |
Superficie interior, elementos de sujeción |
Superficie interna acanalada |
Diseño, pieza DIN 3015 |
Montaje A |