HRGZ 4 A 30-30 PP ST M BL

Número de pieza
3056357
Al grupo de productos padre
Disponible
cada 1 PCE
Datos técnicos
Más Información
Tamaño DIN 3015 Tamaño 4
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos + mangueras
Par de apriete, perno 12 Nm
Serie DIN3015 Abrazadera de dos tubos
Material, elementos de sujeción Polipropileno
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna lisa
Diseño, pieza DIN 3015 Montaje A