WSM06020W-01-C-N-230AG

Número de pieza
3055969
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas WSM06020W-01
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Espacio de montaje 06020
Qmáx válvulas [l/min] 19
Familia de productos WSM06020W
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Rango de presión P [bar] 0 - 250
Bobina 230 V AC
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 19
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 19
Tamaño nominal 6
Denominación del objeto WSM06020W-01-C-N-230AG
Pmáx [bar] 250
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 3055969
N° de material bobina 3002594
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WSM06020W-01 Válvula direccional de asiento 2/2
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.36 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Folleto de producto ES

(0.49 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Folleto de producto EN

(0.49 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folleto de producto ES

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Folleto de producto EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)