SBO210-0,75E1/346U-140AB

Número de pieza
3042020
Al grupo de productos de nivel superior
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
Tenga en cuenta que hay un cargo adicional por el relleno p0 de los acumuladores. Este se añadirá a su pedido si se requiere un llenado previo (con cargo adicional):
Carga p0 en bar
Pieza
Datos técnicos
Más Información
Serie SBO210
Presión de prellenado ajustable
Tipo de conexión (fluido) Rosca interior y exterior*
Volumen nominal 0.75
Material- Conexión hidráulica Acero inoxidable (NIRO)*
Material Membrana FKM
Material Cuerpo del acumulador Acero inoxidable (NIRO)*
Tipo de preferencia no

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ST-Instrucciones de servicio
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.1 MB)

SBO Instrucciones de servicio
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(8.17 MB)

SBO Operating Instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(8.17 MB)

Diaphragm Accumulators
Folleto de producto ES

(0.83 MB)

Diaphragm Accumulators
Folleto de producto EN

(0.83 MB)

SBO Montage- und Reparaturanweisung
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(12.92 MB)

SBO Assembly and repair instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(12.92 MB)