UKF-3/1.0/P/ 20/2.2/610-20/MF180/10/D
Número de pieza
Al grupo de productos de nivel superior
3030475
Datos técnicos
Tamaño PHE | 610 |
---|---|
Grado de filtración | 10 |
Serie UKF | 3 |
Juntas UKF | Perbunan |
Caudal de la bomba | 20 |
Potencia motor UKF [kW] | 2.2 |
Número de placas | 20 |
Filtro UKF | MF |
Indicador de obstrucción | D |
Modelo UKF | UKF |