HRES 4 KP PA

Número de pieza
262334
Al grupo de productos de nivel superior
Disponible
Pieza
Datos técnicos
Más Información
Tamaño DIN 3015 Tamaño 4
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos, Montaje de tubos + mangueras
Par de apriete, perno Sin detalles
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 0
Serie DIN3015 Tareas pesadas con aisl. elást.
Material, elementos de sujeción Poliamida
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna lisa
Diseño, pieza DIN 3015 Par de mordazas de sujeción

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
262334 00001
Información de producto ES

(0.28 MB)

262334 00001
Información de producto EN

(0.28 MB)