La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Ventil 400-2,5-5*G1 1/4 1.4021/NBR (komp
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Material Válvula de aceite |
Acero C |
Tipo de preferencia |
no |
Volumen SB mín. |
2.5, 2.5 - 0 |
Tipo de conexión (fluido) |
Estándar, rosca* |
Volumen SB máx. |
5, 5 - 0 |