La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Longitud manguera de llenado 1 |
2.5 |
Rango de indicación manómetro |
0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi) |
Tipo manguera de llenado 1 |
para botella de nitrógeno 200 bar con conexión según W24,32x1/14 |
Cantidad mangueras de llenado |
1 |
Cantidad reductores de presión (DM) |
0.0 |
Indicación mín. manómetro 1 |
0 |
Unidad manómetro 1 |
bar-psi |
Tipo manómetro 1 |
Analógico |
Cantidad de manómetros |
1 |
Indicación máx. manómetro 1 |
250 |
Accesorios FPU |
Sin accesorios |
Tipo maletín de protección |
Plástico, rojo, HYDAC |
Maletín de protección |
Maletín de protección |
Pieza de empalme G |
G10* |
Modelo |
Modelo estándar |
Serie |
FPU-1 |
Tipo de preferencia |
no |