Datos técnicos
otras características | 33=entr./sal. en línea una sobre otra, SFREE=antiestático |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Indicador de contaminación | LZ=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | 100 |
Tipo de conexión | Brida DIN |
Grado de filtración | 5 |
Material del filtro | ON=Optimicron baja presión |
pmáx [bar] | 16 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7104-00001.jpg)
RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos
ES
(0.46 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7104-00001.jpg)
RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos
EN
(0.46 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7104-00001.jpg)
RFL Inline Filter Welded Version
Folleto de producto
ES
(0.48 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7104-00001.jpg)
RFL Inline Filter Welded Version
Folleto de producto
EN
(0.48 MB)