Datos técnicos
otras características | A2.5=presión de reacción IdC 2,5 bares, L24=tensión lámpara 24V |
---|---|
Norma | 1=según DIN 24550 |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Indicador de contaminación | D=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | 1 1/2 pulgadas |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 50 |
Material del filtro | W/HC=tela metálica acero inoxidable |
pmáx [bar] | 25 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de repuestos
ES
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista de repuestos
EN
(0.83 MB)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto
ES
(0.32 MB)
FLN Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto
EN
(0.32 MB)