RFLD ON/PO 5200 CAV 20 A 1.4

Número de pieza
1325243
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación A=1 pieza Conmutación esférica
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación A=sin IdA (tornillo de cierre)
Tamaño de conexión 150
Tipo de conexión Brida DIN
Grado de filtración 20
Material del filtro ON/PO = OptimicronN Power
pmáx [bar] 16

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos ES

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos EN

(0 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Folleto de producto ES

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Folleto de producto EN

(0 MB)