BFL P 30 M 3 W 1.0 /-RV0.7

Número de pieza
1324479
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
otras características RV07=válv. retención 0,7 bares
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación W=sin agujero para indicador
Tamaño de conexión 42 x 2
Tipo de conexión Rosca (métrica)
Grado de filtración 3
Material del filtro P=vellón de papel
pmáx [bar] 0