La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
otras características |
RV02=válv. retención 0,2 bares |
Norma |
0=sin |
Conmutación |
0=sin conmutación |
Material de la junta |
NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass |
KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación |
W=sin agujero para indicador |
Tamaño de conexión |
42 x 2 |
Tipo de conexión |
Rosca (métrica) |
Grado de filtración |
3 |
Material del filtro |
P=vellón de papel |
pmáx [bar] |
0 |