FMND BN/HC 63 MDC 6 D 1.0 /-L24

Número de pieza
1323095
Al grupo de productos padre
Disponible
cada 1 PCE
Datos técnicos
Más Información
otras características L24=tensión lámpara 24V
Norma 1=según DIN 24550
Conmutación D=conmutación de asiento
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 6
Material del filtro BN/HC=Betamicron baja presión
pmáx [bar] 250

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos ES

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista de repuestos EN

(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto ES

(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto EN

(0 MB)