RF SN 660 D M 10 D 1.1 /-V-L24

Número de pieza
1322799
Al grupo de productos padre
Disponible
cada 1 PCE
Datos técnicos
Más Información
otras características L24=tensión lámpara 24V
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación D=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 80
Tipo de conexión Brida SAE
Grado de filtración 10
Material del filtro SN = Sustainmicron
pmáx [bar] 25

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RF Return Line Filter
Lista de repuestos ES

(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Lista de repuestos EN

(0 MB)

RF Filtro de retorno
Folleto de producto ES

(0.63 MB)

RF Return Line Filter
Folleto de producto EN

(0 MB)