RFLD SN 2500 CAU 10 B 1.1

Número de pieza
1317676
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación A=1 pieza Conmutación esférica
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación B=óptico
Tamaño de conexión 125
Tipo de conexión Brida DIN
Grado de filtración 10
Material del filtro SN = Sustainmicron
pmáx [bar] 16

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos ES

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos EN

(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Folleto de producto ES

(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Folleto de producto EN

(0.79 MB)